norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Nota:Forma A
Posizionatori per piastre d'appoggio con fori modulari.
Forma B
Posizionatori per piastra d'appoggio con cave a T.
Accessori:Piastre 01148.
Colonna di montaggio a 4 lati 01850.
Torrette di serraggi 01854, 01855, 01856.
Squadre di fissaggio 01265, 01267.
Piastre di base 01126-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 03110_Datasheet_32683_Perno_di_centraggio_per_foro_centrale--it 304 kB

Disegni

Perno di centraggio per foro centrale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

GLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
03110-5025A25 g6M67734 118,80 €
03110-5030A30 h6M68744 125,24 €
03110-5050A50 g6M68744 103,97 €
03110-50301B30 h6M87936 125,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83