norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Cilindro di posizionamento e sfere acciaio inox 1.4542.

Versione:Cilindro di posizionamento e sfere temprate min. 40 HRC, lucido.Nota:Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03153-02 Cilindro di posizionamento acciaio inox Ball Lock 373 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento acciaio inox Ball Lock

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Spessore piastra di
staffaggio ±0,13
DD1D2LL1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
N. ordine
Kit di
riparazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
03153-02-13013131322M527,662,53,31,203153-02-913013 135,62 €
03153-02-13020201322M534,662,53,31,203153-02-913020 136,90 €
03153-02-16020201632M636,5835,34,503153-02-916020 136,90 €
03153-02-16025251632M641,5835,34,503153-02-916025 138,20 €
03153-02-20020202040M639,510313,35,303153-02-920020 127,05 €
03153-02-20025252040M644,410313,35,303153-02-920025 128,47 €
03153-02-25020202545M844104301103153-02-925020 135,62 €
03153-02-25025252545M849104301103153-02-925025 135,62 €
03153-02-30020203050M1049135441803153-02-930020 155,24 €
03153-02-30025253050M1054135441803153-02-930025 156,77 €
03153-02-35020203560M1251136683303153-02-935020 196,32 €
03153-02-35040403560M1271136683303153-02-935040 219,11 €
03153-02-35050503560M1281136683303153-02-935050 233,31 €
03153-02-50020205075M20642010886503153-02-950020 289,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83