|
|
03152-25Guide di centraggio in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Tubo di guida in acciaio da cementazione 1.7139.Versione:cementato.Nota:La guida di centraggio in acciaio è un sistema di componenti precisi utilizzati nella costruzione di utensili e stampi per garantire l'allineamento, il posizionamento e il centraggio accurati di utensili, stampi o altre parti mobili. Questa guida di centraggio è progettata per garantire una regolazione esatta, che massimizza la qualità, la ripetibilità e l'efficienza dei processi di produzione.
La guida di centraggio viene utilizzata in numerosi settori della costruzione di stampi e utensili, tra cui:
- costruzione di stampi di precisione - processi di stampaggio a iniezione - processi di stampaggio e formatura - lavorazione dei metalli - lavorazione della plastica - industria automobilistica - industria elettronicaParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03152-25-12 | 12 | M4 | 4,2 | 17 | 8,5 | 5 | 9,6 | 2 |  | | 69,06 € | | 03152-25-14 | 14 | M5 | 5,5 | 17 | 6 | 7 | 12,4 | 2 |  | | 74,13 € | | 03152-25-16 | 16 | M5 | 5,5 | 17 | 6 | 7 | 12,4 | 2 |  | | 78,30 € | | 03152-25-20 | 20 | M8 | 9 | 27 | 10,5 | 10 | 19,7 | 2 |  | | 85,54 € | | 03152-25-25 | 25 | M8 | 9 | 27 | 9 | 11 | 19,7 | 2 |  | | 94,74 € | | 03152-25-26 | 26 | M8 | 9 | 27 | 9 | 11 | 19,7 | 2 |  | | 96,73 € | | 03152-25-30 | 30 | M10 | 11 | 36 | 12,2 | 16 | 10 | 2 |  | | 107,28 € | | 03152-25-32 | 32 | M10 | 11 | 36 | 12,2 | 16 | 10 | 2 |  | | 109,45 € | | 03152-25-42 | 42 | M10 | 11 | 46 | 16,5 | 20 | 10 | 2 |  | | 130,92 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|