norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente a 1100-1300 N/mm².Nota:Le istruzioni per il montaggio per la sostituzione delle bussole filettate.

Inserire la bussola di passaggio e filettata:
1. Ingrassare la bussola di passaggio e filettata.
2. Inserire il collante nel foro (Loctite 638).
3. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola filettata e avvitare.
4. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola di passaggio. Se la bussola di passaggio non può essere raggiunta manualmente, servirsi di un utensile di montaggio come mostrato nell'esempio di utilizzo.
5. Rimuovere il collante fuoriuscito dalla bussola di passaggio e filettata prima dell'indurimento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03150-10 Bussole filettate per sistemi modulari 229 kB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 92,9 kB

Disegni

Bussole filettate per sistemi modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD2LCADAcc.PrezzoOrdinare
03150-10-01508305003M8M12x1,7512 2,17 €
03150-10-01012304003M12M16x1,515 2,36 €
03150-10-01016405003M16M20x1,518 2,91 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83