|
|
03153Cilindro di posizionamento Ball Lock |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica. Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Cilindro di posizionamento trattato termicamente, brunito. Sfere temprate, finitura naturale.Nota:Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento. Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Spessore piastra di serraggio ±0,05 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Forza di serraggio F kN | Coppia di serraggio max. Nm | N. ordine Kit di riparazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03153-13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | 03153-913013 |  | | 104,66 € | | 03153-13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | 03153-913020 |  | | 110,10 € | | 03153-16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | 03153-916020 |  | | 104,66 € | | 03153-16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | 03153-916025 |  | | 107,01 € | | 03153-20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | 03153-920020 |  | | 104,66 € | | 03153-20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | 03153-920025 |  | | 110,10 € | | 03153-25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 9 | 03153-925020 |  | | 111,81 € | | 03153-25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 9 | 03153-925025 |  | | 114,53 € | | 03153-30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 15 | 03153-930020 |  | | 125,40 € | | 03153-30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 15 | 03153-930025 |  | | 132,66 € | | 03153-35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 25 | 03153-935020 |  | | 126,24 € | | 03153-35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 25 | 03153-935025 |  | | 132,66 € | | 03153-35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 25 | 03153-935040 |  | | 145,25 € | | 03153-35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 25 | 03153-935050 |  | | 156,10 € | | 03153-50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 50 | 03153-950025 |  | | 200,20 € | | 03153-50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 50 | 03153-950040 |  | | 220,57 € | | 03153-50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 50 | 03153-950050 |  | | 235,84 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|