norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Contropunta in alluminio.
Punte in acciaio.
Versione:Contropunta con rivestimento duro.
Punte nitrocarburate.
Nota:La contropunta è composta da due metà con una punta fissa e una mobile. L'alloggiamento mobile è caricato a molla e bloccabile. Le punte possono essere sostituite a piacere (punte per contropunte 34024-01).
Compatibile con le cave a T del sistema di piastre a cambio rapido 34022.

D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Accessori:Punte 34024-01.
Sistema di piastre a cambio rapido 34022.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34024_Datasheet_32620_Contropunte_in_alluminio_con_altezza_punta_12_mm--it 227 kB

Disegni

Contropunte in alluminio 
con altezza punta 12 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4B5D
min.
D
max.
D1

D2D3HH1H2H3H4LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
34024-1120345311345102201212,51515122335,71,544356,515 572,03 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83