norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:con rivestimento duro.Nota:Piastre a cambio rapido per la tecnica di misurazione per il posizionamento riproducibile. Il posizionamento avviene tramite staffa angolare.
Nella forma B vengono fornite viti che possono essere utilizzate per il fissaggio sulla macchina Keyence.
Vantaggi:I moduli di serraggio possono essere montati al di fuori della macchina di misurazione sulla piastra di supporto. In questo modo l'OEE della macchina di misurazione può essere ridotto grazie alla diminuzione dei tempi di allestimento e fissaggio.Accessori:Supporto per prisma 34023.
Contropunta 34024.
FornituraForma B: 2 viti a testa cilindrica M4X5.Nota disegno:
Forma A: versione corta.
Forma B: compatibile con macchine Keyence / versioni Keyence.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34022_Datasheet_32608_Sistema_di_piastre_a_cambio_rapido_alluminio--it 434 kB

Disegni (sintesi completa)

Sistema di piastre a cambio rapido alluminio

Sistema di piastre a cambio rapido in alluminio, forma A, versione corta

Maggiori informazioni

Disegni

Sistema di piastre a cambio rapido in alluminio, forma A, versione corta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3B4B5B6D

HH1H2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
34022-19510005A1007284,15050510,5M61052,4195160 213,49 €

Sistema di piastre a cambio rapido in alluminio, forma B, compatibile con le macchine Keyence

Maggiori informazioni

Disegni

Sistema di piastre a cambio rapido in alluminio, forma B, compatibile con le macchine Keyence

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B5B6D

D1HH1H2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
34022-30513605B136100115,9510,564,61052,4305200 481,71 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83