norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporto di base per morsetto rapido in alluminio 
con braccio
34021

Supporto di base per morsetto rapido in alluminio con braccio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.
Vite in acciaio inox.
Versione:anodizzato duro.
Vite non trattata.
Nota:I supporti per morsetto rapido sono la base di un sistema di cambio rapido. I supporti per morsetto rapido possono essere montati direttamente sulla tavola macchina o sulla piastra d'appoggio tramite il braccio e posizionati individualmente attraverso il foro oblungo. I supporti per morsetto rapido possono essere collegati senza attrezzi a tutti i prodotti con attacco rapido.Accessori:Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34021_Datasheet_32606_Supporto_di_base_per_morsetto_rapido_in_alluminio_con_braccio--it 274 kB

Disegni

Supporto di base per morsetto rapido in alluminio 
con braccio

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1B2B3D2HH1H2LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
34021-150386015015451010,811,5853,583,638,46,111 328,44 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83