norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Prisma e attacco rapido in alluminio.
Tendimolle / pressore in acciaio inox.
Versione:Prisma e attacco rapido con rivestimento duro.
Tendimolle / pressore non trattato.
Nota:Prisma per il serraggio e il posizionamento di pezzi rotondi mediante tendimolle / pressore.

I prismi con tendimolle / pressore possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i prismi possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Accessori:Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Tendimolle / pressore 33260.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34013-05_Datasheet_32601_Prismi_in_alluminio_con_tendimolle_pressore--it 142 kB

Disegni

Prismi in alluminio 
con tendimolle / pressore

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1D
min.
D
max.
D1

HH1H2LL1L3SCADAcc.PrezzoOrdinare
34013-05-2504508256022544536763028,5600,8 257,28 €
34013-05-1006508106022546556963028,5600,8 350,34 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83