norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague extérieure, bague intérieure et billes en acier à roulements.
Cage en acier.
Nota :Les butées axiales à simple effet prennent en charge des contraintes axiales élevées, mais ne doivent pas subir de contraintes radiales.

Les butées ne sont pas autoportantes. Le montage des éléments de la butée peut par conséquent se faire séparément.

Les dimensions principales des butées axiales à billes à simple effet sont conformes à la norme ISO 104 et DIN 711. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérance sont des tolérances standard et sont adaptées à la plupart des applications.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +150 °C.Sur demande :Autres dimensions et exécutions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23830 Butée à billes à simple effet 492 kB

Dessins

Butée à billes à simple effet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationDD1D2TR min.Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23830-010024095110010241190,3100001400013000 0,00 €
23830-012026095110112261390,3104001530013000 0,00 €
23830-0120281151201122814110,6132001900010000 0,00 €
23830-015028095110215281690,3106001660012000 0,00 €
23830-0150321251202153217120,616600250009000 0,00 €
23830-017030095110317301890,3114001960011000 0,00 €
23830-0170351251203173519120,617300275008500 0,00 €
23830-0200351051104203521100,315000265009500 0,00 €
23830-0200401451204204022140,622400375007500 0,00 €
23830-0250421151105254226110,618000355009000 0,00 €
23830-0250471551205254727150,628000500006700 0,00 €
23830-0300471151106304732110,619000400008000 0,00 €
23830-0300521651206305232160,625000465006300 0,00 €
23830-0350521251107355237120,620000465007500 0,00 €
23830-035062185120735623718135500670005300 0,00 €
23830-0400601351108406042130,627000630006300 0,00 €
23830-040068195120840684219146500980004800 0,00 €
23830-0450651451109456547140,628000695006000 0,00 €
23830-045073205120945734720139000800004800 0,00 €
23830-0500701451110507052140,629000750005600 0,00 €
23830-0500782251210507852221500001060004300 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83