norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en tôle d'acier.
Flasque en tôle d'acier. Joint à lèvres en NBR.
Finition :2Z = étanchéité par flasques sans contact des deux côtés.
2RSR = étanchéité par joints à lèvres sans contact des deux côtés.
Nota :Les roulements à billes à une rangée de billes acceptent des contraintes radiales et axiales élevées. Les contraintes axiales sont absorbées dans les deux sens. Les modèles 2Z et 2RSR sont lubrifiés à vie avec un graisse de qualité.

Les dimensions principales des roulements à billes sont conformes à la norme DIN 625-1. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Le jeu radial du palier correspond à un jeu radial CN selon DIN 620-4. Les classes de tolérances sont des tolérances standard et sont adaptées pour la plupart des applications.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +110 °CSur demande :Roulements à billes à une rangée de billes.
Autres dimensions et exécutions.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23800 Roulement à billes FAG à une rangée de billes 432 kB

Dessins

Roulement à billes FAG à une rangée de billes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAbréviationFormeDD1BR min.Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de rotation limite en
1/min
CAOAcc.PrixCommander
23800-100301004623-2Z2Z31040,1564022045000 0,00 €
23800-100401305624-2Z2Z41350,2129049038000 0,00 €
23800-100501605625-2Z2Z51650,3132044036000 0,00 €
23800-200501605625-2RSR2RSR51650,3132044024000 0,00 €
23800-100601906626-2Z2Z61960,32600110032000 0,00 €
23800-200601906626-2RSR2RSR61960,32600110022000 0,00 €
23800-100701906607-2Z2Z71960,32600110032000 0,00 €
23800-200701906607-2RSR2RSR71960,32600110022000 0,00 €
23800-100702207627-2Z2Z72270,33250137030000 0,00 €
23800-200702207627-2RSR2RSR72270,33250137020000 0,00 €
23800-100802207608-2Z2Z82270,33250137030000 0,00 €
23800-200802207608-2RSR2RSR82270,33250137020000 0,00 €
23800-100902407609-2Z2Z92470,33650163030000 0,00 €
23800-200902407609-2RSR2RSR92470,33650163020000 0,00 €
23800-100902608629-2Z2Z92680,34550196028000 0,00 €
23800-200902608629-2RSR2RSR92680,34550196019000 0,00 €
23800-10100190561800-2Z2Z101950,3145059036000 0,00 €
23800-20100190561800-2RSR2RSR101950,3145059018000 0,00 €
23800-1010026086000-2Z2Z102680,34550196028000 0,00 €
23800-2010026086000-2RSR2RSR102680,34550196019000 0,00 €
23800-1010030096200-2Z2Z103090,66000260026000 0,00 €
23800-2010030096200-2RSR2RSR103090,66000260017000 0,00 €
23800-1010035116300-2Z2Z1035110,68150345022000 0,00 €
23800-2010035116300-2RSR2RSR1035110,68150345015000 0,00 €
23800-10120210561801-2Z2Z122150,3152067032000 0,00 €
23800-20120210561801-2RSR2RSR122150,3152067018000 0,00 €
23800-1012028086001-2Z2Z122880,35100236026000 0,00 €
23800-2012028086001-2RSR2RSR122880,35100236018000 0,00 €
23800-1012032106201-2Z2Z1232100,66950310024000 0,00 €
23800-2012032106201-2RSR2RSR1232100,66950310016000 0,00 €
23800-1012037126301-2Z2Z12371219650415020000 0,00 €
23800-2012037126301-2RSR2RSR12371219650415013000 0,00 €
23800-10150240561802-2Z2Z152450,3165080028000 0,00 €
23800-20150240561802-2RSR2RSR152450,3165080016000 0,00 €
23800-1015032096002-2Z2Z153290,35600285024000 0,00 €
23800-2015032096002-2RSR2RSR153290,35600285016000 0,00 €
23800-1015035116202-2Z2Z1535110,67800375020000 0,00 €
23800-2015035116202-C-2HRSC-2HRS1535110,67800375014000 0,00 €
23800-1015042136302-2Z2Z154213111400540018000 0,00 €
23800-2015042136302-2RSR2RSR154213111400540012000 0,00 €
23800-1017035106003-2Z2Z1735100,36000325022000 0,00 €
23800-2017035106003-2RSR2RSR1735100,36000325014000 0,00 €
23800-1017040126203-2Z2Z1740120,69500475018000 0,00 €
23800-2017040126203-2RSR2RSR1740120,69500475012000 0,00 €
23800-1017047146303-2Z2Z174714113400655016000 0,00 €
23800-2017047146303-2RSR2RSR174714113400655011000 0,00 €
23800-1020042126004-2Z2Z2042120,69300500017000 0,00 €
23800-2020042126004-2RSR2RSR2042120,69300500012000 0,00 €
23800-1020047146204-2Z2Z204714112700655015000 0,00 €
23800-2020047146204-2RSR2RSR204714112700655010000 0,00 €
23800-1020052156304-2Z2Z2052151,116000780014000 0,00 €
23800-2020052156304-2RSR2RSR2052151,11600078009500 0,00 €
23800-1025047126005-2Z2Z2547120,610000585015000 0,00 €
23800-2025047126005-2RSR2RSR2547120,610000585010000 0,00 €
23800-1025052156205-2Z2Z255215114000780014000 0,00 €
23800-2025052156205-2RSR2RSR25521511400078009000 0,00 €
23800-1025062176305-2Z2Z2562171,1224001140011000 0,00 €
23800-2025062176305-2RSR2RSR2562171,122400114007500 0,00 €
23800-1030055136006-2Z2Z305513112700800013000 0,00 €
23800-2030055136006-2RSR2RSR30551311270080008500 0,00 €
23800-1030062166206-2Z2Z3062161193001120011000 0,00 €
23800-2030062166206-2RSR2RSR306216119300112007500 0,00 €
23800-1030072196306-2Z2Z3072191,129000163009500 0,00 €
23800-2030072196306-2RSR2RSR3072191,129000163006300 0,00 €
23800-1035062146007-2Z2Z3562141160001020011000 0,00 €
23800-2035062146007-2RSR2RSR356214116000102007500 0,00 €
23800-1035072176207-2Z2Z3572171,122500153009500 0,00 €
23800-2035072176207-2RSR2RSR3572171,122500153006300 0,00 €
23800-1035080216307-2Z2Z3580211,533500190008500 0,00 €
23800-2035080216307-2RSR2RSR3580211,533500190005600 0,00 €
23800-1040068156008-2Z2Z4068151166001160010000 0,00 €
23800-2040068156008-2RSR2RSR406815116600116006700 0,00 €
23800-1040080186208-2Z2Z4080181,129000180008500 0,00 €
23800-2040080186208-2RSR2RSR4080181,129000180005600 0,00 €
23800-1040090236308-2Z2Z4090231,542500250007500 0,00 €
23800-2040090236308-2RSR2RSR4090231,542500250005000 0,00 €
23800-1045075166009-2Z2Z457516120000143009000 0,00 €
23800-2045075166009-2RSR2RSR457516120000143006000 0,00 €
23800-1045085196209-2Z2Z4585191,131000204008000 0,00 €
23800-2045085196209-2RSR2RSR4585191,131000204005300 0,00 €
23800-1045100256309-2Z2Z45100251,553000315006700 0,00 €
23800-2045100256309-2RSR2RSR45100251,553000315004500 0,00 €
23800-1050080166010-2Z2Z508016120800156008500 0,00 €
23800-2050080166010-2RSR2RSR508016120800156005600 0,00 €
23800-1050090206210-2Z2Z5090201,136500240007500 0,00 €
23800-2050090206210-2RSR2RSR5090201,136500240004800 0,00 €
23800-1050110276310-2Z2Z5011027262000380006000 0,00 €
23800-2050110276310-2RSR2RSR5011027262000380004000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83