norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4125.

Finition :Naturel.Nota :Étanchés des deux côtés, avec des rondelles d'étanchéité sans contact.
Application dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la construction de machines spéciales.
Excellente résistance à la corrosion.
Sur demande :Sans joint.
Sans cage à billes.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23800-01 Roulements à billes rainurés en Inox 186 kB

Dessins

Roulements à billes rainurés en Inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

BDD1Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23800-01-10080220778223320138026000 0,00 €
23800-01-101002608810264580198022000 0,00 €
23800-01-101202808812285100238020000 0,00 €
23800-01-101503209915325580285019000 0,00 €
23800-01-1017035101017356000325017000 0,00 €
23800-01-1020042121220429380502016000 0,00 €
23800-01-10250471212254710000585012000 0,00 €
23800-01-10300551313305513200830011000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83