norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Finition :Ouvert.Nota :Les roulements à billes à contact oblique prennent en charge des contraintes radiales et axiales élevées. Les contraintes axiales sont absorbées dans un sens contre le guidage de l'épaulement. Pour le guidage axial, un deuxième roulement positionné de manière symétrique est nécessaire. L'angle d'appui de 40° rend ces roulements capables de prendre en charge des contraintes axiales élevées. Adaptés pour les vitesses élevées.

Les dimensions principales des roulements à billes à contact oblique sont conformes à la norme DIN 628-1. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérances sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +120 °C.Sur demande :Étanchéité par joints à lèvres sans contact en NBR des deux côtés.
Autres dimensions et exécutions.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23805 Roulement à billes à contact oblique FAG à une rangée de billes 441 kB

Dessins

Roulement à billes à contact oblique FAG à une rangée de billes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationDD1BR min.R1 min.αACharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23805-0010030097200-B-TVP103090,60,340°135300260032000 0,00 €
23805-0012032107201-B-TVP1232100,60,340°147400355028000 0,00 €
23805-0015035117202-B-TVP1535110,60,340°168400445024000 0,00 €
23805-0017040127203-B-TVP1740120,60,340°1810500570020000 0,00 €
23805-0020047147204-B-TVP20471410,640°2114400780018000 0,00 €
23805-0025052157205-B-TVP25521510,640°2415300900016000 0,00 €
23805-0030062167206-B-TVP30621610,640°27217001410013000 0,00 €
23805-0035072177207-B-TVP3572171,10,640°31280001900011000 0,00 €
23805-0040080187208-B-TVP4080181,10,640°3434000235009500 0,00 €
23805-0045085197209-B-TVP4585191,10,640°3737500270008500 0,00 €
23805-0050090207210-B-TVP5090201,10,640°3939000285008000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83