norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Finition :Bague libre NU.
Bague épaulée NJ.
Nota :Les roulements à rouleaux cylindriques prennent en charge des contraintes radiales élevées. Les bagues sont autoportantes. Le montage des éléments du roulement peut par conséquent se faire séparément. Les roulements sont livrés sans étanchéité. Ils peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l'huile côté frontal. Adaptés pour les vitesses élevées.

Les exécutions NU sont equipées de bagues lisses et prennent uniquement en charge les forces radiales. La bague extérieure a deux bords, la bague intérieure est sans bord. Les bagues intérieure et extérieure peuvent être décalées de la valeur S dans les deux directions.

Les exécutions NJ sont équipées de bagues d'appui et absorbent, outre les forces radiales, également les forces axiales. La bague extérieure à deux bords, la bague intérieure en a un. Les bagues extérieure et intérieure peuvent être décalées dans une direction de la valeur S.

Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement sont conformes à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Le jeu radial correspond au jeu CN selon DIN 620-4. Ces classes de tolérances sont des tolérances standard et bien adaptées à la plupart des applications.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +120 °C.Sur demande :Autres dimensions et exécutions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23820 Roulement à rouleaux cylindriques FAG à cage 476 kB

Dessins

Roulement à rouleaux cylindriques FAG à cage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de formeDD1BR min.R1 min.SCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23820-001503511NU-202-E-TVP2palier flottant1535110,60,31,6151001040022000 0,00 €
23820-101503511NJ-202-E-TVP2Bague épaulée1535110,60,31,6151001040022000 0,00 €
23820-001704012NU-203-E-TVP2palier flottant1740120,60,31,2208001460018000 0,00 €
23820-101704012NJ-203-E-TVP2Bague épaulée1740120,60,31,2208001460018000 0,00 €
23820-002004714NU-204-E-TVP2palier flottant20471410,60,8325002470016000 0,00 €
23820-102004714NJ-204-E-TVP2Bague épaulée20471410,61325002470016000 0,00 €
23820-002505215NU-205-E-TVP2palier flottant25521510,61,3345002750015000 0,00 €
23820-102505215NJ-205-E-TVP2Bague épaulée25521510,61,2345002750015000 0,00 €
23820-003006216NU-206-E-TVP2palier flottant30621610,61,5450003600012000 0,00 €
23820-103006216NJ-206-E-TVP2Bague épaulée30621610,61,5450003600012000 0,00 €
23820-003507217NU-207-E-TVP2palier flottant3572171,10,60,7580004850010000 0,00 €
23820-103507217NJ-207-E-TVP2Bague épaulée3572171,10,60,7580004850010000 0,00 €
23820-004008018NU-208-E-TVP2palier flottant4080181,11,1163000530009000 0,00 €
23820-104008018NJ-208-E-TVP2Bague épaulée4080181,11,1163000530009000 0,00 €
23820-004508519NU-209-E-TVP2palier flottant4585191,11,1172000630008500 0,00 €
23820-104508519NJ-209-E-TVP2Bague épaulée4585191,11,11,972000630008500 0,00 €
23820-005009020NU-210-E-TVP2palier flottant5090201,11,11,375000690008000 0,00 €
23820-105009020NJ-210-E-TVP2Bague épaulée5090201,11,11,375000690008000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83