norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague intérieure, bague extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en acier.
Finition :Série 302
Série 303
Série 320 (dimension ISO)
Nota :Les roulements à rouleaux coniques prennent en charge des contraintes radiales et axiales élevées. Les contraintes axiales ne sont absorbées que dans un sens. Pour le guidage axial, un deuxième roulement positionné de manière symétrique est nécessaire. Adaptés pour les vitesses moyennes.

Les roulements ne sont pas autoportants. Le montage des éléments du roulement peut par conséquent se faire séparément. Les roulements sont livrés sans étanchéité. Ils peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l‘huile côté frontal.

Les dimensions principales des roulements à rouleaux coniques sont conformes à la norme DIN ISO 355 et DIN 720. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérance sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +120 °C.Sur demande :Autres dimensions et exécutions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23825 Roulement à rouleaux coniques FAG à une rangée 462 kB

Dessins

Roulement à rouleaux coniques FAG à une rangée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de formeDD1BB1B2AA1Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23825-10150421330302-ASérie 3031542131114,2511230002050021000 0,00 €
23825-00170401230203-ASérie 3021740121113,2511185001780021000 0,00 €
23825-10170471430303-ASérie 3031747141215,2511275002450018200 0,00 €
23825-30200421532004-XSérie 320 (dimension ISO)20421512150,60,6240002850018200 0,00 €
23825-00200471430204-ASérie 3022047141215,2511270002700016800 0,00 €
23825-10200521530304-ASérie 3032052151316,251,51,5340003250015400 0,00 €
23825-30250471532005-XSérie 320 (dimension ISO)25471511,5150,60,6265003350015400 0,00 €
23825-10250621730305-ASérie 3032562171518,251,51,5470004550012600 0,00 €
23825-30300551732006-XSérie 320 (dimension ISO)305517131711385004650012600 0,00 €
23825-00300621630206-ASérie 3023062161417,2511435004800011900 0,00 €
23825-10300721930306-ASérie 3033072191620,751,51,5600006100010500 0,00 €
23825-30350621832007-XSérie 320 (dimension ISO)356218141811455005700011200 0,00 €
23825-00350721730207-ASérie 3023572171518,251,51,554000590009800 0,00 €
23825-10350802130307-ASérie 3033580211822,7521,573000750009400 0,00 €
23825-30400681932008-XASérie 320 (dimension ISO)40681914,5191153000710009800 0,00 €
23825-00400801830208-ASérie 3024080181619,751,51,561000670008800 0,00 €
23825-10400902330308-ASérie 3034090232025,2521,5910001020007800 0,00 €
23825-30450752032009-XASérie 320 (dimension ISO)45752015,5201161000860008800 0,00 €
23825-10451002530309-ASérie 30345100251827,2521,5960001080006700 0,00 €
23825-30500802032010-XSérie 320 (dimension ISO)50802015,5201164000930007800 0,00 €
23825-10501102730310-ASérie 30350110272329,252,521300001480006300 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83