norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Palier 100 % céramique Si3N4.
Logement de billes PTFE.
Finition :Naturel, noir.Nota :Le Si3N4 est le matériau privilégié pour les paliers céramique dans la plupart des applications.
En raison de ses propriétés spécifiques, le nitrure de silicium est léger, ultra robuste et très résistant à l'usure.
Ces roulements haut de gamme et de qualité supérieure sont utilisés par exemple dans le secteur aéronautique et spatial, dans l'industrie métallurgique (températures d'utilisation élevées), dans la construction de machines, dans l'industrie chimique (supports chimiquement agressifs), dans l'industrie pharmaceutique, dans le secteur médical, pour les semi-conducteurs et la biotechnologie (conditions de salles blanches, qui ne doivent pas être polluées par des lubrifiants).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23800-04 Roulements à billes 100 % céramique Si3N4 137 kB
 Roulements à bille céramiques 113 kB

Dessins

Roulements à billes 100 % céramique Si3N4

Sélection/filtre d'articles

Référence

BDD1Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23800-04-0080220778222300110041000 0,00 €
23800-04-01002608810263300160034000 0,00 €
23800-04-01202808812283600190032000 0,00 €
23800-04-01503209915324000230027000 0,00 €
23800-04-017035101017354300260023000 0,00 €
23800-04-020042121220426700410020000 0,00 €
23800-04-025047121225477200480017000 0,00 €
23800-04-030055131330559400940014000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83