norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Joint en en caoutchouc nitrile.
Finition :Surfaces latérales rectifiées.Nota :Paliers haute précision précontraints avec angle d'appui de 60°. Les paliers acceptent aussi bien des forces radiales qu'axiales dans les deux sens. Grâce à leur précontrainte, les roulements à billes à contact oblique assurent une grande rigidité, une bonne concentricité et un positionnement précis des outils ainsi qu'une bonne répétabilité.

Le joint à faible friction intégré protège efficacement le palier contre les impuretés, garantissant ainsi une sécurité de fonctionnement élevée et une durée d'utilisation longue.

Le moment de frottement du palier mentionné est une valeur indicative.

Le couple d'inertie correspond à celui de la bague intérieure tournante.

Les vitesses de rotation limites sont valables pour l'état graissé.
Données techniques :Tous les paliers sont livrés prêts à installer avec de la graisse de type KE2P-35 conforme à la norme DIN 51825.

Les tolérances du boîtier et de l'arbre correspondent aux classes de tolérance de circularité IT2 et de perpendicularité IT4.
Utilisation :Pour le support d'entraînements à vis.Plage de température :-30 °C jusqu’à +120 °C.Montage :Le montage des paliers requiert l'utilisation d'écrous de précision.

Serrer les écrous de précision lors du montage avec un couple deux fois supérieur, les desserrer légèrement et les resserrer au couple prescrit afin d'égaliser les effets de tassement éventuels.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23806 Roulement à billes axial en acier à double rangée 297 kB

Dessins

Roulement à billes axial en acier à double rangée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1BD

D1D2R min.R1 min.αCouple de serrage
écrou de précision
Nm
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
Charge de
base statique
N
Charge de
base dynamique
N
CAOAcc.PrixCommander
23806-1010034201034-2RSà double rangée20 -0,2510-0,00834-0,011210,30,660°646001880013400 0,00 €
23806-1012042251242-2RSà double rangée25 -0,2512-0,00542-0,010250,30,660°838002470016900 0,00 €
23806-1015045251545-2RSà double rangée25 -0,2515-0,00545-0,0127,50,30,660°1035002800017900 0,00 €
23806-1017047251747-2RSà double rangée25 -0,2517-0,00547-0,0129,50,30,660°1533003100018800 0,00 €
23806-1020052282052-2RSà double rangée28 -0,2520-0,00552-0,01350,30,660°1830004700026000 0,00 €
23806-1025057282557-2RSà double rangée28 -0,2525-0,00557-0,01400,30,660°2526005500027500 0,00 €
23806-1030062283062-2RSà double rangée28 -0,2530-0,00562-0,01450,30,660°3222006400029000 0,00 €
23806-1040075344075-2RSà double rangée34 -0,2540-0,00575-0,01570,30,660°55180010100043000 0,00 €
Référence

DésignationRigidité
axiale
N/µm
Rigidité au basculement
Nm/mrad
Couple de rotation du palier
Nm
Couple
d'inertie
Kg.cm²
Planéité
μm
Jeu radial
du palier
Dimension
alésage
μm
Dimension
diamètre extérieur
μm
Dimension
largeur
μm
CAOAcc.PrixCommander
23806-1010034201034-2RS325250,120,0292,0précontraintes0-50-100-250 0,00 €
23806-1012042251242-2RS375500,160,0682,0précontraintes0-50-100-250 0,00 €
23806-1015045251545-2RS400650,200,1022,0précontraintes0-50-100-250 0,00 €
23806-1017047251747-2RS450800,240,1322,0précontraintes0-50-100-250 0,00 €
23806-1020052282052-2RS6501400,300,2732,0précontraintes0-50-100-250 0,00 €
23806-1025057282557-2RS7502000,400,4862,0précontraintes0-50-100-250 0,00 €
23806-1030062283062-2RS8503000,500,7302,5précontraintes0-50-100-250 0,00 €
23806-1040075344075-2RS10005500,702,2602,5précontraintes0-50-100-250 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83