Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení:
Ocel galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Při našroubování matice na závit se plastový kroužek plasticky a elasticky deformuje. Radiálně působící silové zajištění proti uvolnění matice.

Plastová pojistka může fungovat pouze v případě, že je šestihranná matice zcela na šroubovém spoji. Délka šroubu by měla být zvolena tak, aby z matice vyčnívaly alespoň dva závity.

Z důvodu plastické deformace plastové pojistky lze tuto šestihrannou matici použít pouze jednou.

V tabulce jsou uvedeny maximální výšky matic H max.

M4 podle DIN EN ISO 7040.
Teplotní rozsah:-50 °C až +120 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07213 Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982 158 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Třída pevnostiD

EHMSWDINCADPřís.CenaObjednat
07213-204ocel6-8M47,6662,97DIN 982 0,16 €
07213-205ocel8M58,796,34,48DIN 982 0,16 €
07213-206ocel8M611,0584,910DIN 982 0,21 €
07213-208ocel8M814,389,56,4413DIN 982 0,30 €
07213-210ocel8M1018,911,58,0417DIN 982 0,61 €
07213-212ocel8M1221,11410,3719DIN 982 0,94 €
07213-214ocel8M1423,91612,122DIN 982 1,44 €
07213-216ocel8M1626,761814,124DIN 982 1,75 €
07213-220ocel8M2032,952216,930DIN 982 3,36 €
07213-224ocel8M2439,552820,236DIN 982 6,74 €
07213-310ocel10M1018,911,58,0417DIN 982 0,81 €
07213-312ocel10M1221,11410,3719DIN 982 1,14 €
07213-316ocel10M1626,761814,124DIN 982 2,09 €
07213-320ocel10M2032,952216,930DIN 982 3,94 €
07213-324ocel10M2439,552820,236DIN 982 7,26 €
07213-105nerezová ocel A2-M58,796,34,48podobné DIN 982 0,30 €
07213-106nerezová ocel A2-M611,0584,910podobné DIN 982 0,37 €
07213-108nerezová ocel A2-M814,389,56,4413podobné DIN 982 0,66 €
07213-110nerezová ocel A2-M1018,911,58,0417podobné DIN 982 0,93 €
07213-112nerezová ocel A2-M1221,11410,3719podobné DIN 982 1,36 €
07213-116nerezová ocel A2-M1626,761814,124podobné DIN 982 2,19 €
07213-120nerezová ocel A2-M2032,952216,930podobné DIN 982 4,53 €
07213-605nerezová ocel A4-M58,796,34,48podobné DIN 982 0,38 €
07213-606nerezová ocel A4-M611,0584,910podobné DIN 982 0,47 €
07213-608nerezová ocel A4-M814,389,56,4413podobné DIN 982 0,84 €
07213-610nerezová ocel A4-M1018,911,58,0417podobné DIN 982 1,18 €
07213-612nerezová ocel A4-M1221,11410,3719podobné DIN 982 1,77 €
07213-616nerezová ocel A4-M1626,761814,124podobné DIN 982 2,85 €
07213-620nerezová ocel A4-M2032,952216,930podobné DIN 982 5,89 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83