Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Bezpečnostní spínače závěsu slouží ke sledování polohy otočně uložených ochranných dveří, ochranných klapek a ochranných krytů. Sledování ochranného zařízení se uskutečňuje přímo v závěsu.
Úhel sepnutí lze u univerzálně přednastavených provedení volně nastavit v celém pracovním rozsahu. Montážní pomůcka zajišťuje rychlé vyrovnání na dveřích a sloupcích.

Přídavné závěsy mají stejný vzhled a stejné rozměry jako bezpečnostní spínače závěsů.
Materiál:Korpus zinkový tlakový odlitek.
Víko korpusu plast samozhášecí.
Čep závěsu zinkový tlakový odlitek/ocel C45.
Kontakty stříbro-niklová slitina.
Upozornění:U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Technické údaje:Viz Soubory ke stažení, Technické informace.Použití:- Speciální strojírenství
- Elektroprůmysl
- Balicí stroje
- Oplocení/ profilové systémy
- Obráběcí stroje
- Měřicí technika, technologie výrobních postupů, zkušební a laboratorní technika
Montáž:4 x M6 válcové šrouby DIN 7984 nebo DIN EN ISO 4762
utahovací moment 4,3 Nm
Všeobecné pokyny k montáži najdete v přiloženém provozním návodu.
Přednosti:- Vhodné pro ochranu vahadlových uzávěrů
- Minimální montážní náročnost u běžných hliníkových profilů
- Optimální integrace do okolní konstrukce
- Vysoká ochrana vůči nedovolené manipulaci
- Nízké mechanické opotřebení
Příslušenství:Pro provedení A:
Konektor, pouzdro M12x1↲se šroubovým uzávěrem 80150-10.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27951 Bezpečnostní spínač závěsu dlouhé provedení 313 kB
 Technický pokyn pro bezpečnostní držák závěsu 451 kB

Výkresy (celkový přehled)

Bezpečnostní spínač závěsu dlouhé provedení

Bezpečnostní spínač závěsu, dlouhé provedení, tvar A

více informací

Výkresy

Bezpečnostní spínač závěsu, dlouhé provedení, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABPředběžné
nastavení
KontaktyDruh
připojení
Pozice
připojení
F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27951-98116111198116vnější nástavba1Z / 2Omontážní konektordole50005000 155,85 €
27951-98116111298116vnější nástavba1Z / 2Omontážní konektornahoře50005000 155,85 €
27951-98116211198116univerzální1Z / 2Omontážní konektordole50005000 155,85 €
27951-98116211298116univerzální1Z / 2Omontážní konektornahoře50005000 155,85 €

Bezpečnostní spínač závěsu, dlouhé provedení, tvar B

více informací

Výkresy

Bezpečnostní spínač závěsu, dlouhé provedení, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABPředběžné
nastavení
KontaktyDruh
připojení
Pozice
připojení
F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27951-98116112198116vnější nástavba1Z / 2Okabeldole50005000 155,85 €
27951-98116112298116vnější nástavba1Z / 2Okabelnahoře50005000 155,85 €
27951-98116212298116univerzální1Z / 2Okabelnahoře50005000 155,85 €

Bezpečnostní spínač závěsu, dlouhé provedení, dodatečný závěs

více informací

Výkresy

Bezpečnostní spínač závěsu, dlouhé provedení, dodatečný závěs

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27951-981169811650005000 49,27 €