Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6082 T5.Provedení: Hliník eloxovaný, bezbarvý.Upozornění:Teplotní rozsah:od 0 °C do +40 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27910 Pružinové závěsy hliníkový profil s tlumením 129 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružinové závěsy hliníkový profil s tlumením

Pružinové závěsy hliníkový profil s tlumením, provedení A

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy hliníkový profil s tlumením, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2ProvedeníTyp provedeníA

A1BB1DD1F1
N
F2
N
SCADPřís.CenaObjednat
27910-8215000pružina otevíracíhorizontální použitíAsoft opening82,556,5150626,210,28000160005,5 94,54 €
27910-8215001pružina otevíracívertikální použitíAsoft opening82,556,5150626,210,28000160005,5 95,63 €

Pružinové závěsy, hliníkový profil s tlumením, provedení B

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy, hliníkový profil s tlumením, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2ProvedeníTyp provedeníA

A1BB1DD1F1
N
F2
N
SCADPřís.CenaObjednat
27910-8215010pružina uzavíracíhorizontální použitíBsoft closing82,556,5150626,210,28000160005,5 93,08 €
27910-8215011pružina uzavíracívertikální použitíBsoft closing82,556,5150626,210,28000160005,5 94,62 €