|
|
27908Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník 6060 T5. Zakrývající záslepka PA 6.6. Vymezovací podložky POM.Provedení: Černě eloxováno. Bezbarvě eloxováno.Upozornění:Závěsy jsou vybaveny integrovanou upínací pružinou z oceli. To umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek. Úhel rozevření 180°.
Krouticí moment pružiny při otevírání: M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm Krouticí moment pružiny při zavírání: M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
Závěsy jsou dimenzovány pro více než 30 000 spínacích cyklů.
Upevnění válcových šroubů podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností. Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně. Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °CPříslušenství:Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm, pružina otevírací |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27908-556701 | černá | eloxováno | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 5000 | 4200 |  | | 23,47 € | | 27908-55670 | bezbarvé | eloxováno | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 5000 | 4200 |  | | 23,47 € | |
|
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm, pružina uzavírací |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27908-556711 | černá | eloxováno | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 5000 | 4200 |  | | 24,67 € | | 27908-55671 | bezbarvé | eloxováno | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 5000 | 4200 |  | | 24,67 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|