Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Provedení: Černě eloxováno.
Bezbarvě eloxováno.
Upozornění:Závěsy jsou vybaveny integrovanou upínací pružinou z oceli. To umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.
Volně otočné závěsy lze díky stejným rozměrům a vzhledu kombinovat se závěsy s pružinou.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny při otevírání:
M(0°) : 0,92 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 0,44 Nm

Upevnění zápustnými šrouby podle DIN 7991.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27907-02 Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení 173 kB

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Barva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Druh upevněníCADPřís.CenaObjednat
27907-02-351200pružina otevíracíbezbarvéeloxováno3521120303,5103,337009900upevňovací otvory 56,86 €
27907-02-3512001pružina otevíracíčernáeloxováno3521120303,5103,337009900upevňovací otvory 59,19 €
27907-02-351202bez pružinybezbarvéeloxováno3521120303,5103,337009900upevňovací otvory 42,02 €
27907-02-3512021bez pružinyčernáeloxováno3521120303,5103,337009900upevňovací otvory 43,37 €