Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Závěsy jsou vybaveny integrovanou upínací pružinou z oceli. To umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.
Volně otočné závěsy lze díky stejným rozměrům a vzhledu kombinovat se závěsy s pružinou.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny při otevírání:
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Krouticí moment pružiny při zavírání:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm

Závěsy jsou dimenzovány pro více než 30 000 spínacích cyklů.

Upevnění válcových šroubů podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °CPříslušenství:Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27906 Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm 179 kB

Výkresy (celkový přehled)

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm, pružina otevírací

více informací

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27906-556701černáeloxováno553867486,3184,550004200 21,33 €
27906-55670bezbarvéeloxováno553867486,3184,550004200 21,33 €

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm, pružina uzavírací

více informací

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm, pružina uzavírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27906-556711černáeloxováno553867486,3184,550004200 23,13 €
27906-55671bezbarvéeloxováno553867486,3184,550004200 23,10 €

Pružinové závěsy, tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm, bez pružiny

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy, tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm, bez pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Barva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
Typ výrobkuSDruh upevněníCADPřís.CenaObjednat
27906-055652-bezbarvéeloxováno553865486,31865909810závěs4,5upevňovací otvory 16,00 €
27906-0556521-černáeloxováno553865486,31865909810závěs4,5upevňovací otvory 16,00 €
27906-155652-bezbarvéeloxováno553865486,31865909810závěs4,5upevňovací otvory 16,41 €
27906-1556521-černáeloxováno553865486,31865909810závěs4,5upevňovací otvory 16,41 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83