Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Provedení: Černě eloxováno.
Bezbarvě eloxováno.
Upozornění:Závěsy jsou vybaveny integrovanou upínací pružinou z oceli. To umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.
Volně otočné závěsy lze díky stejným rozměrům a vzhledu kombinovat se závěsy s pružinou.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny při otevírání:
M(0°) : 0,48 Nm / M(90°) : 0,3 Nm / M(180°) : 0,16 Nm

Upevnění zápustnými šrouby podle DIN 7991.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27906-01 Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,50 Nm 209 kB

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,50 Nm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Barva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Druh upevněníCADPřís.CenaObjednat
27906-01-356001pružina otevíracíčernáeloxováno352160303,5103,327004200upevňovací otvory 29,33 €
27906-01-35600pružina otevíracíbezbarvéeloxováno352160303,5103,327004200upevňovací otvory 28,72 €
27906-01-35602bez pružinybezbarvéeloxováno352160303,5103,327004200upevňovací otvory 21,34 €
27906-01-356021bez pružinyčernáeloxováno352160303,5103,327004200upevňovací otvory 21,78 €