|
|
27905Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník 6060 T5. Zakrývající záslepka PA 6.6.Provedení: Černě eloxováno. Bezbarvě eloxováno.Upozornění:Závěsy jsou vybaveny integrovanou upínací pružinou z oceli. To umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek. Volně otočné závěsy lze díky stejným rozměrům a vzhledu kombinovat se závěsy s pružinou. Úhel otevření činí 270°. Úhel rozevření závěsů s integrovanou pružinou je 180°. Krouticí moment pružiny, při otevírání: M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm Krouticí moment pružiny při uzavírání : M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Upevnění zápustnými šrouby podle DIN 7991.
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností. Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí každý uživatel rozhodnout individuálně. Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °C StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm, pružina otevírací |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27905-353001 | černá | eloxováno | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 3,3 | 1210 | 1310 |  | | 13,36 € | | 27905-35300 | bezbarvé | eloxováno | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 3,5 | 1210 | 1310 |  | | 13,36 € | |
|
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm, pružina uzavírací |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27905-353011 | černá | eloxováno | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 3,3 | 1210 | 1310 |  | | 13,36 € | | 27905-35301 | bezbarvé | eloxováno | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 3,5 | 1210 | 1310 |  | | 13,36 € | |
|
Pružinové závěsy, tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm, bez pružiny |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | A | A1 | B | B1 | D | D1 | F1 N | F2 N | S | Typ výrobku | Druh upevnění | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27905-35302 | bezbarvé | eloxováno | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 1210 | 1310 | 3,3 | závěs | upevňovací otvory |  | | 14,01 € | | 27905-353021 | černá | eloxováno | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 1210 | 1310 | 3,3 | závěs | upevňovací otvory |  | | 14,01 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|