|
|
27903Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 180 mm |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli. Provedení: Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Závěsy ve stočeném provedení. Úhel rozevření 270°.
Krouticí moment pružiny, při otevírání: M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm Krouticí moment pružiny při uzavírání: M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Provedení A: bez otvorů provedení B: s otvory
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností. Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně. Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 180 mm, pružina otevírací |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | Materiál základní těleso | Barva základního tělesa | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27903-4018000 | A | pružina otevírací | ocel | - | 40 | - | 180 | - | - | 4 | 1,5 |  | | 25,86 € | | 27903-4018001 | B | pružina otevírací | ocel | - | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4 | 1,5 |  | | 28,28 € | | 27903-14018000 | A | pružina otevírací | nerezová ocel A2 | - | 40 | - | 180 | - | - | 4 | 1,5 |  | | 35,88 € | | 27903-14018001 | B | pružina otevírací | nerezová ocel A2 | - | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4 | 1,5 |  | | 39,65 € | |
|
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 180 mm, pružina uzavírací |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | Materiál základní těleso | Barva základního tělesa | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27903-4018010 | A | pružina uzavírací | ocel | - | 40 | - | 180 | - | - | 4 | 1,5 |  | | 25,86 € | | 27903-4018011 | B | pružina uzavírací | ocel | - | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4 | 1,5 |  | | 28,28 € | | 27903-14018010 | A | pružina uzavírací | nerezová ocel A2 | - | 40 | - | 180 | - | - | 4 | 1,5 |  | | 35,88 € | | 27903-14018011 | B | pružina uzavírací | nerezová ocel A2 | - | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4 | 1,5 |  | | 39,65 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|