Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel, nerezová ocel 1.4301 nebo hliník 5754.
Upínací pružina z oceli nebo nerezové oceli.

Provedení: Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel a hliník bez povrchové úpravy.
Napínací pružiny slitina zinku a hliníku.
Upozornění:Závěsy ve stočeném provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny při otevírání:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Krouticí moment pružiny při zavírání:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

U závěsů z hliníku jsou napínací pružiny z oceli se slitinou zinku a hliníku.

Provedení A: bez otvorů
provedení B: s otvory

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27902 Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 120 mm 181 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 120 mm

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 120 mm, pružina otevírací

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 120 mm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1Materiál
základní
těleso
AA1BB1DD1SCADPřís.CenaObjednat
27902-4012000Apružina otevíracíocel40-120--41,5 17,64 €
27902-4012001Bpružina otevíracíocel4022,712060441,5 21,21 €
27902-14012000Apružina otevíracínerezová ocel A240-120--41,5 24,25 €
27902-14012001Bpružina otevíracínerezová ocel A24022,712060441,5 27,74 €
27902-24012000Apružina otevíracíhliník40-120--41,5 24,17 €
27902-24012001Bpružina otevíracíhliník4022,712060441,5 27,50 €

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 120 mm, pružina uzavírací

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 120 mm, pružina uzavírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1Materiál
základní
těleso
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
27902-4012010Apružina uzavíracíocel40-120--41,5 17,64 €
27902-4012011Bpružina uzavíracíocel4022,712060441,5 21,21 €
27902-14012010Apružina uzavíracínerezová ocel A240-120--41,5 24,25 €
27902-14012011Bpružina uzavíracínerezová ocel A24022,712060441,5 27,74 €
27902-24012010Apružina uzavíracíhliník40-120--41,5 24,17 €
27902-24012011Bpružina uzavíracíhliník4022,712060441,5 27,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83