Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Závěsy ve stočeném provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny, při otevírání:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27901 Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm 154 kB

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27901-20750ocel2011,275602,81,80,811801210 10,63 €
27901-120750nerezová ocel A22011,275602,81,80,814301740 16,33 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83