Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zinkový odlitek.Provedení: zinkováno, chromováno na vysoký lesk nebo černě komaxitováno.Upozornění:Rohové závěsy pro vrchní dveře. Univerzálně použitelné vpravo a vlevo.
Úhel rozevření 180°. Závěsy se dodávají smontované.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27892 Rohové závěsy se zápustným vrtáním, dlouhé provedení 129 kB

Výkresy

Rohové závěsy se zápustným vrtáním, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Povrch
základního
tělesa
AA1A2BB1DD1D2D3HH1T1T2CADPřís.CenaObjednat
27892-00630061pozinkovaný511236856110,265,29,7231284 10,19 €
27892-10630061chromováno do vysokého lesku511236856110,265,29,7231284 16,01 €
27892-20630061potaženo práškovou hmotou511236856110,265,29,7231284 17,96 €