Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Nerezová ocel A4 1.4401.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Rohové závěsy s upevňovacími maticemi pro vrchní nebo vnitřní dveře.
Upevnění se provádí maticemi (M6 nebo M8) zevnitř. Třídílná provedení nelze vyvěsit. Závěs je univerzálně nasaditelný vlevo nebo vpravo. Úhel rozevření činí 180°. Dodávka v nesmontovaném stavu.
Upevňovací matice a podložky jsou součástí dodávky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27890 Rohové závěsy s upevňovacími maticemi 239 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení A

více informací

Výkresy

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
AA1A2BB1D1

CADPřís.CenaObjednat
27890-0614027Aocel-1310143927M6 8,77 €
27890-0820033Aocel-1814224933M8 10,36 €
27890-10614027Anerezová ocel1.43051310143927M6 21,08 €
27890-10820033Anerezová ocel1.43051814224933M8 22,26 €
27890-20614027Anerezová ocel1.44011310143927M6 42,78 €
27890-20820033Anerezová ocel1.44011814224933M8 60,47 €

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení B

více informací

Výkresy

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
AA1A2BB1D1

CADPřís.CenaObjednat
27890-10610135Bocel-13101025,313,5M6 6,11 €
27890-10814165Bocel-18141432,416,5M8 9,40 €
27890-110610135Bnerezová ocel1.430513101025,313,5M6 14,10 €
27890-110814165Bnerezová ocel1.430518141432,416,5M8 14,78 €