Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Závěsy jsou ze svařitelné profilové oceli.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27888 Závěsy navařovací 179 kB

Výkresy

Závěsy navařovací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA3A4BD

HCADPřís.CenaObjednat
27888-040300408040403043 10,56 €
27888-040400408040404043 12,17 €
27888-060400306030304065 12,17 €
27888-0604006012060604065 12,81 €
27888-0605006012060605065 13,95 €
27888-0606006012060606065 16,16 €
27888-0806008016080806086 16,97 €