Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení: leštěno sametově matné.Upozornění:Závěsy jsou ze svařitelné profilové oceli.
V dolní polovině závěsu je pevně uložený kolík.
Kvalita oceli svarů a nosníků, na kterých jsou připevněné závěsy, musí být nejméně stejná nebo lepší:
Nerezová ocel 1.4404.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27886-01 Závěsy z nerezu svařitelné 170 kB

Výkresy

Závěsy z nerezu svařitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABD

D1CADPřís.CenaObjednat
27886-01-01608020801610 21,17 €
27886-01-016100201001610 34,65 €
27886-01-016120201201611 35,87 €