Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Čep ocelový.
Pouzdro mosazné.
Provedení: Závěs černý.
Osa pozinkovaná.
Upozornění:U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27884 Kloubové závěsy plastové s pouzdrem a upevňovacím šroubem 158 kB

Výkresy

Kloubové závěsy plastové s pouzdrem a upevňovacím šroubem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4BB2D1

D2D3D4HLTF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27884-0524151548151524244830M5510M510,515718501350 8,25 €
27884-0624151548151524244830M6510M610,515718501350 8,25 €
27884-0632202064202032326440M6512M61320940001600 10,55 €
27884-0832202064202032326440M8512M81320940001600 10,55 €
27884-084832329531,531,547,547,59560M8818M819201331001400 17,11 €
27884-104832329531,531,547,547,59560M10818M1019201331001400 17,11 €