|
|
27884-90Kolíkové závěsy z plastu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchyt PA. Rozpěrka PA. Kolík z oceli.Provedení: Úchyt zelený. Rozpěrka černá. Kolík pozinkovaný.Upozornění:Kolíkové závěsy s pružinovým úchytem jsou vhodné pro vnitřní dveře. Závěsy nejsou pro uživatele viditelné. Závěsy lze použít vpravo i vlevo. Úhel rozevření závěsů činí 120°.
Dveře lze snadno namontovat a demontovat díky pružinovému kolíku.
Kolíkové závěsy lze použít také jako aretační kolík.Montáž:1. Montáž se provádí zatlačením aretačního kolíku do úchytu bez použití nářadí. 2. Demontáž dveří. 3. Dveře namontované. 4. Informace: Mezeru mezi dvěma komponenty lze upravit zahloubením montážního otvoru. Rozsah sevření (S) je mezi 0-4 mm.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27884-90-06 | 6 |  | | 2,33 € | | 27884-90-08 | 8 |  | | 2,43 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|