Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Čep ocelový.
Provedení: Závěs černý.
Osa pozinkovaná.
Upozornění:U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27882 Závěsy plastové s upevňovacími šrouby 154 kB

Výkresy

Závěsy plastové s upevňovacími šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HLF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27882-0524151548151524244830M551010,51517801370 7,71 €
27882-0624151548151524244830M651010,51517801370 7,71 €
27882-0632202064202032326440M6512132041201760 10,09 €
27882-0832202064202032326440M8512132041201760 10,09 €
27882-084832329531,531,547,547,59560M8818192049001275 17,11 €
27882-104832329531,531,547,547,59560M10818192049001275 17,11 €