Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Čep ocelový.
Pouzdro mosazné.
Provedení: Závěs černý.
Osa pozinkovaná.
Upozornění:U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27880 Závěsy plastové se závitovými pouzdry 151 kB

Výkresy

Závěsy plastové se závitovými pouzdry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HTF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27880-0524151548151524244830M551010,5720001370 6,58 €
27880-0624151548151524244830M651010,5720001370 8,25 €
27880-0632202064202032326440M651213941001800 11,48 €
27880-0832202064202032326440M851213941001800 11,48 €
27880-084832329531,531,547,547,59560M8818191324502650 20,48 €
27880-104832329531,531,547,547,59560M10818191324502650 20,48 €