Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel, osy a spojovací prvky z nerezové oceli 1.4016.
Nerezová ocel 1.4404, osy a spojovací prvky z nerezové oceli 1.4404.

Provedení: Pozinkováno.
Bez povrchové úpravy.
Montáž:- Pro zapuštěnou nebo nasazenou montáž.
- Možnost montáže na pravou nebo levou stranu.
- Pro horizontální nebo vertikální použití.
Odkaz na výkres:
1) zapuštěná montáž
2) nasazená montáž
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27879 Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 90° 655 kB

Výkresy

Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 90°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A

A1A2BB1B2B3CDSCADPřís.CenaObjednat
27879-442932ocel443420291369,5323,52 15,77 €
27879-1442932nerezová ocel A4443420291369,5323,52 27,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83