Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Závěsy se hodí výhradně pro vodorovné aplikace.
U provedení s pružinou se při otvírání dosáhne krouticího momentu 1,0 Nm a při zavírání 3,0 Nm.
Úhel rozevření 110°.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27879-10 Závěsy z oceli, vnitřní úhel rozevření 110° 374 kB

Výkresy

Závěsy z oceli, vnitřní úhel rozevření 110°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp výrobkuAA1BB1B2B3D

D1SCADPřís.CenaObjednat
27879-10-50400Azávěsy vnitřní5032402016106,2x14,26,2x12,22 28,18 €
27879-10-50401Bzávěsy s vnitřní pružinou5032402016106,2x14,26,2x12,22 36,04 €