|
|
27879-02Závěsy z oceli vnitřní, úhel otevření 110° |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, osy a spojovací prvky eloxovaný hliník.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:U závěsu se jedná o zesílené provedení. Dva závěsy dokáží otevřít a zavřít dveře (1 m x 1 m) o hmotnosti 25 kg více než 10 000 krát.Použití:Neviditelné závěsy pro vnější nebo vnitřní dveře.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | D | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27879-02-1028076 | 102 | 81 | 80,5 | 27 | 14 | 32 | 12 | 16 | 20,5 | 76 | 7 | 3 |  | | 42,11 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|