Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel, osy a spojovací prvky eloxovaný hliník.
Nerezová ocel 1.4404, osy a spojovací prvky eloxovaný hliník.

Provedení: Pozinkováno.
Bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy jsou odolné proti ohýbání a zkroucení.

Úhel otevření závisí na tloušťce dveří:
- tloušťka materiálu max. 2 mm: úhel otevření 125°
- tloušťka materiálu max. 8 mm: úhel otevření 110°
- tloušťka materiálu max. 13 mm: úhel otevření 100°
Montáž:- Pro zapuštěnou nebo nasazenou montáž.
- Možnost montáže na pravou nebo levou stranu.
- Pro horizontální nebo vertikální použití.
Odkaz na výkres:
1) zapuštěná montáž
2) nasazená montáž
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27879-01 Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 125° 803 kB

Výkresy

Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 125°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A

A1A2BB1B2B3CDSCADPřís.CenaObjednat
27879-01-442932ocel443420291369,5324,22 25,06 €
27879-01-1442932nerezová ocel A4443420291369,5324,22 40,02 €