Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Provedení: Leštěno nebo pískováno.Upozornění:Závěsy s pevným osovým kolíkem a zapuštěnými otvory.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27876 Závěsy z nerezové oceli 207 kB

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
A

A1A2A3A4BB2D1HH1F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27876-052013130nerezová ocel A2leštěný3912,512,519,519,539255,549800600 19,50 €
27876-052013131nerezová ocel A2pískováno3912,512,519,519,539255,549800600 14,82 €
27876-062515150nerezová ocel A2leštěný501515252550306,56121100900 21,57 €
27876-062515151nerezová ocel A2pískováno501515252550306,56121100900 17,39 €
27876-083018180nerezová ocel A4leštěný601818303060368,581520001500 32,98 €
27876-083018181nerezová ocel A4-601818303060368,581520001500 32,98 €