|
|
27876-10Závěsy z nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301. Provedení: Leštěno nebo pískováno.Upozornění:Velmi kvalitní závěsy z nerezové oceli s upevňovacím otvorem mají úhel rozevření 180°. Závěsy lze používat v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu.
Závěsy lze objednat v leštěném nebo pískovaném provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Povrch základního tělesa | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | H | D | D1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27876-10-57300 | leštěný | 57 | 26 | 29,5 | 10 | 12 | 5 | 30 | 16 | 9,5 | 10 | M5 | 4 |  | | 37,04 € | | 27876-10-57301 | pískováno | 57 | 26 | 29,5 | 10 | 12 | 5 | 30 | 16 | 9,5 | 10 | M5 | 4 |  | | 38,11 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|