Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Konzola a střední díl z nerezové oceli 1.4401.
Čep a pojistná podložka z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: leštěno sametově matné.Upozornění:Závěs pro plošně zarovnané konstrukce. Použitelné vpravo nebo vlevo. Zvlášť vhodné pro použití u úzkých rámových konstrukcí. Úhel otevření činí max. 200°.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27876-02 Závěsy z nerezové oceli 185 kB

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1A3BB2B3D1D2HH1CADPřís.CenaObjednat
27876-02-05400730004730406040105,36,519,56 24,35 €