Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4571.

Provedení: leštěno sametově matné.Upozornění:Šroubovací závěs pro vnitřní dveře, s možností našroubování zvenku, pomocí závitových čepů výškově stavitelný do ±4 mm. Zvýšená korozní odolnost díky přísadě titanu do nerezové oceli 1.4571. Úhel otevření činí max. 180°.Odkaz na výkres:
1) Závitový kolÌk M4, DIN 916
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27876-01 Šroubovací závěsy, nastavitelný z nerezové oceli 181 kB

Výkresy

Šroubovací závěsy, nastavitelný z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADPřís.CenaObjednat
27876-01-068846171141746268810080106,38286 116,96 €