Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Upozornění:Závěsy pro vnitřní dveře.
Závěsy lze použít vpravo i vlevo.

Body označují střed dráhy nastavení "L" pro usnadnění montáže.

Výrobní tolerance a dveřní mezery lze vyrovnat a upravit ve vodorovném i svislém směru.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Příslušenství:Šrouby s válcovou hlavou DIN 6912 (M6) 07161.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27875-95 Závěsy z nerezové oceli, nastavitelné 209 kB

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli, nastavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp provedeníA

A1A2A3A4A5A6BB1SHRozsah
nastavení
L max.
Úhel rozevřeníF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27875-95-07382121-762121383871060348154180°90001000 46,20 €