Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Upozornění:Závěsy pro vnitřní dveře.
Závěsy lze použít vpravo i vlevo.
Díky neviditelnému, přivařenému čepu závěsu jsou závěsy chráněny proti zničení.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností. Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně. Různé materiály, na kterých se upevňují závěsy, druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit zjištěné hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27875-03 Závěsy z nerezové oceli 248 kB

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4B

B1DD1SHF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27875-03-052112124212,512,52121402510,25,2510,699001800 15,12 €
27875-03-0625151550151525255030126,2612,599001800 17,12 €
27875-03-0831181863181831,531,5603615,38,3816,699001800 20,48 €
27875-03-0625281563152825385030126,2612,5108001500 19,14 €
27875-03-0638282876282838385030126,2612,5108001500 20,17 €