Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Závěs z nerezové oceli 1.4401.
Čep z nerezové oceli 1.4104.

Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Závěs pro plošné prvky a hliníkové profily, vysazovací. Čep na boku uzavřený. Šrouby zapuštěné, díky tomu minimální usazování nečistot.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27870-01 Závěsy z nerezové oceli vysazovací, pravé 131 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27870-01-0626151552151526264828106,66169900625 26,39 €
27870-01-063018185917,517,529,529,54828106,661691000710 26,74 €
27870-01-063923237722,522,538,538,54828106,661691200500 31,76 €
27870-01-0644252587252543,543,54828106,661691200450 34,34 €
27870-01-0658333311532,532,557,557,54828106,661691200350 41,24 €