Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Závěsy z hliníku.
Osa z nerezové oceli.
Krycí zátka z termoplastu, vyztuženého skelnými vlákny.
Provedení: Závěs, eloxovaný.
Osa bez povrchové úpravy.
Zakrývající záslepka z bílého hliníku.
Upozornění:Závěsy pro plošné prvky a hliníkové profily, vysazovací.
Závěsy lze smontovat vpravo i vlevo.
Otočné o 360°.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Montážní sada:
2x šroub se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 7991 / ISO 10642.
2x posuvné bloky otočné dovnitř s můstkem typu I.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27869 Závěsy z hliníku, vnitřní, s můstkem 128 kB

Výkresy

Závěsy z hliníku, vnitřní, s můstkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp provedeníTypAA1A2A3A4B

B1B2B3
DD1NSF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27869-86840-B & I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 11,86 €
27869-86841-I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 13,63 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83