Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Eloxované.Upozornění:Poloviny pro plošné prvky a hliníkové profily.
Poloviny závěsů lze sestavit individuálně.
Otočné o 360°.

Upevnění zápustnými šrouby podle DIN 7991 / ISO 10642.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Příslušenství:Osa 27869-15.
Krycí záslepka 27869-20.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27869-06 Poloviny závěsu z hliníku, vnější 115 kB

Výkresy

Poloviny závěsu z hliníku, vnější

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA1A3B2B4D

D1D2SPočet
otvorů
F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27869-06-1850210,51850305,3106,142100150 3,78 €
27869-06-2350212,923,450306,4106,142100150 3,94 €
27869-06-2850215,227,750306,4106,142100150 3,98 €
27869-06-3650219,2535,850306,4106,142100150 4,20 €
27869-06-3850220,237,750306,4106,142100150 4,20 €
27869-06-4350222,742,750306,4106,142100150 4,36 €
27869-06-4850225,247,750306,4106,142100150 4,43 €
27869-06-5850230,257,750306,4106,142100150 4,46 €