Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Závěs se zinkové slitiny. Čep ocelový.
Svěrací páka z termoplastu zesíleného skelnými vlákny. Mechanika z oceli.
Provedení: Pant (závěs) černý komaxitovaný. Čep pozinkovaný.
Svěrací páka černá. Mechanika černá zinkovaná.
Upozornění:Závěsy lze pomocí přestavitelné upínací páky upnout v jakékoli poloze.
Závěsy jsou k dostání s vodicími výstupky a bez nich pro hliníkové profily.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27868 Závěsy ze zinkové slitiny se svěrací páčkou 211 kB

Výkresy

Závěsy ze zinkové slitiny se svěrací páčkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2BVodicí výstupky
pro drážku
F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27868-402323007422,522,540-1500650 21,21 €
27868-402323087422,522,54081500650 21,21 €
27868-402323107422,522,540101500650 21,21 €
27868-402325007422,52540-1500650 21,21 €
27868-402325087422,5254081500650 21,21 €
27868-402325107422,52540101500650 21,21 €
27868-4525250074252540-1500650 21,21 €
27868-452525087425254081500650 21,21 €
27868-4525251074252540101500650 21,21 €